Felgensegmente (auch bekannt als offene Formen, Teilformen) sind in verschiedenen Formen erhältlich, darunter 1/4-rund, 1/2-rund und 3/4-rund, verfügbar in Radien von 2'-8', sowie gerade Liniensegmente im Bereich von 2'-12'. Sie können einzeln als diskrete Leuchten fungieren oder zu neuen Formen zusammengefügt werden, die wir als Randsysteme bezeichnen. Wie beim Rest der Felgenfamilie sind Felgensegmente
dekorativ mit einem schlanken Profil, geeignet für jede Innenumgebung, besonders in Kombination mit allgemeiner Beleuchtung, Wandflutung und/oder Perimetereffekten. Sie sind mit LED-Arrays ausgestattet, die nach innen in Richtung der Mitte ihrer vollen Form, dh eines Kreises, leuchten. Die Nennlichtleistung des Felgensegments reicht von 325 bis 640 Lumen pro Fuß. Es ist auch mit Chromawerx Sola, Duo und Quadro erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |