Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHELL ROUND, Wall 12, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Wall 12, Direct

Google-Übersetzung,
Shell ist eine leuchtende Form, die einfach, ausgewogen und gut detailliert ist. Bemerkenswert vielseitig ergänzt Shell die allgemeine Beleuchtung in Arbeitsräumen und sorgt für funktionale Beleuchtung über Konferenztischen, in Pausen- oder Kantinenräumen und in Durchgangsbereichen. Shell Recessed kann vollständig bündig oder halb versenkt installiert werden, mit einem einstellbaren Vorsprung von bis zu 1,0 Zoll. Shell ist mit Chromawerx Duo, Sola und Solid erhältlich.
Spezifikation
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSHEW-12
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeShell
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA