Togo Acoustix bietet eine großzügige Umgebungsbeleuchtung aus einer minimalen und eleganten Ringform. Eingebettet in eine knackige, 4 Zoll hohe, undurchsichtige Leuchte und der markante, ringförmige Diffusor leuchtet nach innen. Die sanft gerundete zusammengesetzte Kurve des Diffusors verleiht Togo Acoustix ein schlankes Aussehen. Erhältlich in den Durchmessern 24 Zoll, 36 Zoll und 48 Zoll. Das Außengehäuse von Togo aus stranggepresstem Aluminium ist zu einem nahtlosen Band geschweißt und poliert, das in einer Vielzahl von Standardausführungen oder einer RAL-Sonderfarbe lackiert werden kann, um es mit praktisch jeder Innenausstattung abzustimmen. Der Togo-Treiber wird entfernt montiert, entweder über oder unter der Decke. Neben einem herkömmlichen Netzkabel bietet Togo Acoustix auch ein ultra-sauberes Montagedetail mit integrierten Strom- und Aufhängungskabeln. Togo Acoustix ist in Static White erhältlich. Chromawerx QUADRO, DUO und SOLA sind ebenfalls erhältlich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |