Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UBIK TROFFER, Recessed
UBIK TROFFER, Recessed
    Lumenwerx

    UBIK TROFFER, Recessed

    Google-Übersetzung,

    Bei Ubik, einer Beleuchtungsfamilie, die entwickelt wurde, um eine Vielzahl kreativer Optionen zu bieten, trifft eine schlanke quadratische Form auf hervorragende Funktion. Ubik Troffer schafft visuellen Komfort mit seiner blendarmen Leistung mit zwei optischen Kammern. Der mittlere Kanal verfügt über parabolische Lamellen, die in mattem Weiß oder mattem Silber erhältlich sind und eine weiche konische Verteilung liefern. Seitenlinsen bieten eine indirekte, reflektierte, weich gestreute Verteilung mit Tri-Flect-Technologie. Sowohl 1x1- als auch 2x2-Leuchten bieten 60/40- und 40/60-Lichtverteilungsoptionen und erfüllen die WELL Building Standard™-Richtlinien für UGR-Werte. Ubik Troffer gibt es in Static White, BIOS, Chromawerx Sola und Duo.

    Spezifikation
    • SIZE: 1' X 1' - 2' X 2'

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, CHROMAWERX SOLA and DUO

      MOUNTING: RECESSED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CENTER OPTIC: 

      • MWPL - Matte White Parabolic Louver
      • MSPL - Matte Silver Parabolic Louver

      SIDE OPTIC: TFO - Tri-Flect Optic

      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerUBIT
      • ProduktfamilieRecessed
      • ProduktgruppeUBIK
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2022-01-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inKanada
      • Hergestellt inKanada
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
      • IFCClassificationLeuchten
      • ETIM-CodeEG000027
      • ETIM-NameLuminaires
      • UNSPSCNameRecessed lighting
      • UNSPSCCode39111505
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
      • Klassifizierung26 51 00
      • Format2014TitelInterior Lighting
      • OmniClassNummer23-35 47 11
      • OmniClassTitelLighting Fixtures
      • CSIUniFormatIICodeD5020
      • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

      Verfügbarkeit in den Regionen

      Nordamerika
      Kanada
      USA