Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA2, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA2, ACOUSTIX, Pendant

Google-Übersetzung,

Via 2 Acoustix ist ein akustisch umweltfreundliches lineares Leuchtensystem für die Pendelmontage, das in festen Längen oder Lichtbändern erhältlich ist. Via 2 Acoustix verfügt über zahlreiche optische Konfigurationen, bündige und tropfenförmige Diffusoren sowie andere Lichtverteilungen, die in einer so kompakten Akustikleuchte nur schwer zu erreichen sind. Via 2 Acoustix ist in Static White und biologisch optimierter Beleuchtung erhältlich. Chromawerx QUADRO, DUO und SOLA sind ebenfalls erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 3 1/8" x 8" , 3 1/8" x 12", 3 1/8" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVIA2ACOP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA