Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

VIA STIL, ACOUSTIX, Pendant

Google-Übersetzung,

Via Stil ist ein fugenloses, ultrakompaktes, akustisches und flexibles lineares LED-Leuchtensystem für die abgehängte Montage. Sorgfältig gefertigt aus umweltfreundlichem Akustikmaterial mit ausgezeichneter Schallabsorption, das sich wunderbar in den linearen Teil der Leuchte aus stranggepresstem Aluminium integriert. Die Wärme des Akustikpolyesters geht angenehm in die recycelte Aluminiumform über. Via Stil ist in bestimmten Größen und Endlosauflagen erhältlich. Via Stil ist in Static White und biologisch optimierter Beleuchtung erhältlich. Chromawerx QUADRO, DUO und SOLA sind ebenfalls erhältlich.

Spezifikation
  • SIZE: 1 1/2" x 12" , 1 1/2" x 16", 1 1/2" x 20"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVIASACOP
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppeAcoustic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit