Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIA WET, Wall, Direct Asymmetric
Lumenwerx

VIA WET, Wall, Direct Asymmetric

Google-Übersetzung,
Via Wet bietet architektonische Beleuchtung für Nassbereiche sowohl im Außen- als auch im Innenbereich. Mit einem einfachen 3¾" hohen und 4½" breiten Profil aus extrudiertem Aluminium kann Via Wet in Einbau-, Decken-, Wand- oder Pendelmontage installiert werden. Vollständig versiegelt, ist Via Wet für extreme Wetterbedingungen von -20 °C/-4 °F bis 40 °C/104 °F geeignet. Eine Auswahl an Ausgangsoptionen bietet bis zu 1000 Lumen pro Fußabschnitt.
Spezifikation
  • SIZE: 4 1/2" X 3 3/4" LIGHT SOURCE: LED, T5, T5HO LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVIAWETASYW
  • ProduktfamilieWall
  • ProduktgruppeVia Wet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA