Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIVOT GLOBE, Pendant
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Pendant

Google-Übersetzung,

Pivot ist ein architektonisches lineares 48-V-Magnetschienen-Beleuchtungssystem für die Pendelmontage. Die Pendelschiene steht unter Hochspannung und nimmt die Pivot-Schienenmodule auf. Es besitzt unendliche Laufmöglichkeiten in Segmenten von bis zu 8 Fuß mit sanften Übergängen am Gelenk. Es kann auch horizontal und vertikal verzweigt werden, um eine Vielzahl von Formen, Mustern und Effekten für verschiedene architektonische Anwendungen zu schaffen. Der Track wird in verschiedenen Schaltungs- und Steuerkanalvarianten angeboten. Konsultieren Sie andere Datenblätter für die vertiefte Schiene und für die Pivot-Modulangebote.

Pivot Globe bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung und die zeitlose Anziehungskraft der Kugelform. Die aus Milchglas gefertigte Leuchte wird vollständig mit unserer Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) beleuchtet, die das Licht glatt und gleichmäßig in alle Richtungen verteilt und so unerwünschte Hotspots vermeidet. Erhältlich in den Durchmessern 4″, 6″ und 8″.

Spezifikation
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER), 

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE




Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPIVGLB
  • ProduktfamiliePendant
  • ProduktgruppePivot
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inKanada
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit