Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luminous Rod - LR 1.5

Luminous Rod - LR 1.5

Google-Übersetzung,
  • Kristallklare Acryllinse; 2" bis 24" L
  • Solide, randbeleuchtete Linse strahlt nahtloses, gleichmäßiges Leuchten aus
  • Kombinieren Sie Gehäuse- und Objektivlängen in zahlreichen Konfigurationen
  • Mehrere Stäbe bilden auffällige Cluster
Spezifikation
  • Diameter: 1.5”

    Output: 470 lm (5 W)

    Housing: Aluminum; 6" & 12" (nominal)

    Rod Lens: Crystal clear acrylic; 2" to 24" (nominal)

    Mounting: Power cord pendant

    Driver: In canopy or remote

    Weight: 4 lb/3 ft

    Certification: UL listed for damp location use

    Warranty: 5-year limited warranty

    Photometry: Consult factory

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlr-1-5
  • ProduktfamilieStandard Lighting Products
  • ProduktgruppeLUMINOUS RODS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA