Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPH Series
SPH Series
SPH Series

    SPH Series

    Google-Übersetzung,
    • Bis zu 4600 Lumen abgegeben • 4 Durchmesser für flexible Skalierung • Einteilige opale Acrylkugeln • Ein einzelnes verstellbares Kabel mit Stromversorgung • Kundenspezifische Baldachine für Cluster mit mehreren Leuchten
    Spezifikation
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersph
    • ProduktfamilieStandard Lighting Products
    • ProduktgruppeSPHERES
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA