Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar
    Lunawood

    Luna Panel System HN 1x4 Yellow Poplar

    Google-Übersetzung,

    Luna Panel System HN 1×4 Yellow Poplar ist eine hochwertige, chemiefreie, thermisch modifizierte Verkleidungslösung für Fassaden, Innenräume und dekorative Oberflächen. Als Teil der Luna Panel System-Familie ermöglicht es die Gestaltung einzigartiger und moderner Holzoberflächen durch die Kombination verschiedener Paneelbreiten innerhalb derselben Kollektion.

    Gelbpappel ist für ihre außergewöhnliche Dimensionsstabilität, leichte Struktur und einfache Verarbeitbarkeit bekannt, was sie zu einer äußerst vielseitigen und praktischen Wahl für eine breite Palette von Anwendungen macht. Das Luna Panel System wird in den USA aus verantwortungsvoll bezogener Gelbpappel geerntet und gefertigt und kombiniert die zeitlose Schönheit der Pappel mit Lunawoods Expertise in der thermischen Modifizierung. Thermisch modifizierte Gelbpappel verfügt über eine satte, gleichmäßige Farbe und eine feine Maserung mit gelegentlichen kleinen Astlöchern, die der Oberfläche eine natürliche Note verleihen. Unbehandelt entwickelt die Oberfläche im Außenbereich allmählich eine anmutige silbergraue Patina, behält aber ihre Haltbarkeit. Das Hidden-Nailing-Profil ermöglicht die Montage der Paneele ohne sichtbare Schraubenköpfe und gewährleistet so ein sauberes und nahtloses Finish. Dank seiner Stabilität und Witterungsbeständigkeit erfordert das Luna Panel System nur minimale Wartung und ist somit eine praktische und langlebige Wahl für modernes Design.

    Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung

    Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.

    Spezifikation
    • Panel Type: Tongue-groove Dimensions: 0.75 x 3.62 in. (19x92 mm) Species: Thermally modified Poplar Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15-25 years’ protection against wood decay) Texture: Clear, planed surface Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-panel-system-hn-1x4-yellow-poplar
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood North America Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.75
    • Breite (Inches)3.62
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit