Luna SHP Batten 2x6 ist eine hochwertige, chemikalienfreie ThermoWood®-Latte für Fassaden und Terrassen. Mit ihrer schönen rustikalen Optik und Haptik schafft sie eine Verbindung zwischen Stadtleben und Natur. Luna SHP wird in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer nordischer Kiefer hergestellt und ist eine nachhaltige und gesunde Wahl für alle Klimabedingungen. Wenn sie im Freien unbehandelt bleibt, entwickelt sie mit der Zeit eine schöne, natürlich graue Patina.
Patentiertes ThermoWood®-Verfahren
Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.
Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird und stellen somit eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte dar.
(*Lunawood Umwelt-Produktdeklaration (EPD)
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Nordamerika |
|---|---|
Argentinien | Grönland |
Brasilien | Kanada |
Chile | Mexiko |
Kolumbien | Panama |
Uruguay | USA |