Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Luna UYLS 1x6 Thermowood Cladding
Luna UYLS 1x6 Thermowood Cladding
Luna UYLS 1x6 Thermowood Cladding
    Lunawood

    Luna UYLS 1x6 Thermowood Cladding

    Google-Übersetzung,

    Luna UYLS 1x6 ist eine hochwertige, chemikalienfreie ThermoWood®-Verkleidung mit Nut- und Federprofil, die Fassaden eine abgeschrägte Optik verleiht. Diese Verkleidung ist eine formstabile und wartungsarme Wahl für Fassaden in allen Klimazonen. Luna UYLS wird in Finnland aus zertifizierter und erneuerbarer nordischer Kiefer hergestellt und ist eine nachhaltige und gesunde Wahl für alle Klimabedingungen. Wenn es im Freien unbehandelt bleibt, entwickelt es mit der Zeit eine schöne, natürlich graue Patina.

    Patentiertes ThermoWood®-Verfahren

    Die markenrechtlich geschützten ThermoWood®-Produkte von Lunawood werden mit über 20 Jahren Erfahrung in einem patentierten und jährlich geprüften Verfahren hergestellt, das von einer unabhängigen dritten Partei überwacht wird. Das völlig chemikalienfreie ThermoWood®-Verfahren verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft und verbessert die Fäulnisbeständigkeit, Stabilität und Haltbarkeit des Holzes in allen Klimazonen erheblich. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch Lunawood-Produkte sowohl leichter als auch außergewöhnlich stabil werden. Darüber hinaus werden durch das Verfahren Zucker aus dem Holz entfernt, sodass Lunawood völlig harzfrei bleibt.

    Lunawood ThermoWood®-Produkte speichern bis zu *fünfmal mehr Kohlenstoff als während des Produktionsprozesses freigesetzt wird und stellen somit eine erhebliche Kohlenstoffspeicherung für die nächsten Jahrzehnte dar.

    (*Umweltproduktdeklaration (EPD) von Lunawood)

    Spezifikation
    • Panel Type: Bevel Tongue-and-Groove cladding Dimensions: 0.8 x 5.5 in. (20x140 mm) Species: Thermally modified Nordic pine Use: Exterior, Interior Durability class: 2 (15+ years’ protection against wood decay) Texture: Smooth, planed surface with visible wood grain and knots Installation: Stainless screws or nails (follow Lunawood’s official Installation Guide)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerluna-uyls-1x6-thermowood-cladding
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeLunawood Nordic Collection
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.8
    • Breite (Inches)5.5
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Argentinien
    Grönland
    Brasilien
    Kanada
    Chile
    Mexiko
    Kolumbien
    Panama
    Uruguay
    USA