Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.
M923.

    M923.

    Es ist gar nicht so leicht, die perfekte Balance zwischen Transparenz und Privatsphäre zu kreieren. Doch M923. bietet Ihnen die Lösung. Mit dieser innovativen Systemtrennwand kreieren Sie ganz einfach abgetrennte Räume mit den gewünschten Funktionalitäten und lenken den Fokus zurück auf den Arbeitsplatz. Durch die "Snap-in-Place"-Paneele in verschiedenen Ausführungen haben Sie endlose Kombinationsmöglichkeiten und können Ihren Raum ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten. Aufgrund der flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten ist M923. ideal für die stilvolle Einteilung von Räumen wie Büros und Restaurants bis hin zu Geschäften. Created in collaboration with Gensler, serving as product design consultant

    Spezifikation
    • Maximale Wandhöhe bei ausgefahrenem Profil4.000 mm (13 ft 1.5")
      Maximale Wandhöhe mit Standardprofil3.420 mm (11 ft 2")
      Modulbreite1.230 mm (4 ft 0.44")
      Vertikale Platzierungspunkte375 mm (1 ft 2.8")
      Rahmenkapazitätmaximal 4 Panels hoch pro Modul Rücken an Rücken
      Halbe Höhemindestens 2 Platten hoch und maximal 2 Module
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm923
    • ProduktfamilieModular Screens
    • ProduktgruppeMulti-functional Partition Screen
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen