Large Magnetic Cable Tie Mount, white, UL Listed 15lbs
Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Neodym-Magnet mit einer Zugkraft von 15 lbs (6,8 kg). Sichere Organisation: Bietet eine sichere und saubere Lösung zum Bündeln und Ordnen von Kabeln, verhindert Verheddern und gewährleistet einen effizienten Arbeitsablauf. Beschädigungsfreie Installation: Da kein Bohren oder Kleben erforderlich ist, verhindern magnetische Kabelmanagementprodukte Oberflächenschäden und sind daher ideal für temporäre Aufbauten oder gemietete Räume. Schnelle Einrichtung und Neukonfiguration: Ermöglichen eine rasche Installation und mühelose Neupositionierung und lassen schnelle Anpassungen an sich ändernde Bedürfnisse oder Layouts zu. Werkzeuglose Installation: Da keine Werkzeuge oder Befestigungselemente erforderlich sind, ermöglichen magnetische Kabelbinderhalterungen eine schnelle und mühelose Einrichtung. Das spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand. Platzsparende Lösung: Indem magnetische Kabelbinderprodukte Kabel sicher an ihrem Platz halten, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist, helfen sie bei der Platzoptimierung und reduzieren die Unordnung in Arbeitsbereichen oder Gerätegestellen.
Spezifikation
Specifications:
White polymer cable-tie holder- with a standard size opening of 0.23” x 0.11”
15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Ability to Rotate 360°
Plenum Rated
Technische Spezifikation
Referenznummer62416
ProduktfamilieCable Management, Cable Holders & Tie Mounts