Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mini Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 5lbs

Mini Magnetic Cable Tie Mount, black, UL Listed 5lbs

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Neodym-Magnet mit einer Zugkraft von 5 lbs getestet. Sichere Organisation: Bietet eine sichere und saubere Lösung zum Bündeln und Ordnen von Kabeln, verhindert Verheddern und gewährleistet einen effizienten Arbeitsablauf. Beschädigungsfreie Installation: Da kein Bohren oder Kleben erforderlich ist, verhindern magnetische Kabelmanagementprodukte Oberflächenschäden und sind daher ideal für temporäre Aufbauten oder gemietete Räume. Wiederverwendbare Alternative: Unterstützen Sie nachhaltige Bemühungen, indem Sie sich für magnetische Kabelbinderhalterungen entscheiden, die Abfall minimieren und die Wiederverwendbarkeit fördern. Werkzeuglose Installation: Da keine Werkzeuge oder Befestigungselemente erforderlich sind, ermöglichen magnetische Kabelbinderhalterungen eine schnelle und mühelose Einrichtung. Das spart Zeit und reduziert den Arbeitsaufwand. Platzsparende Lösung: Indem magnetische Kabelbinderprodukte Kabel sicher an ihrem Platz halten, ohne dass zusätzliche Hardware erforderlich ist, helfen sie dabei, Platz zu optimieren und Unordnung in Arbeitsbereichen oder Gerätegestellen zu reduzieren.
Spezifikation
  • Specifications: Black polymer UV resistant cable-tie holder- with a standard size opening of 0.25”x0.11” 5lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer62455
  • ProduktfamilieCable Management, Cable Holders & Tie Mounts
  • ProduktgruppeMagnetic Cable Tie Mounts
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways

Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit