Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 10lb Magnetic Mount w/ 5/8" Nylon Hex Spacers

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Neodym-Magnete mit einer Zugkraft von 10 Pfund. Vielseitige Installation: Ermöglicht Schalttafelbauern und Technikern das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Hardware zu ihren Installationen sowie schnellen Reparaturzugriff. Kostengünstige Lösung: Macht den Bau einer brandneuen Schalttafel überflüssig, fügt sie einfach zu Ihrer Systemsteuerung hinzu und bewegt Dinge nach Bedarf, anstatt sie in der Schalttafelbox zu platzieren.
Spezifikation
  • Specifications: 10LB N35M ¾” (19mm) Magnet Mount, .193” (4.9mm) Hole Size. HST64-10 6-32 Tapped X 625” (15.9mm) Long, Nylon Hex Spacer. 6-32 X 3/8” Phillips Flat Head Screw Thread Cutting, 100° Countersink.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPCBM1903F
  • ProduktfamilieCable Management, Standoffs
  • ProduktgruppeMagnetic Standoffs
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways

Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit