Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Magnetic Standoff Kit: 7lb Magnetic Mount w/ M3 Threaded Nylon Tapped Hex Spacers

Google-Übersetzung,
Funktionen: Magnetstärke: Magnete mit einer Zugstärke von 5 Pfund bewertet und getestet. Vielseitige Installation: Ermöglicht Schalttafelbauern und Technikern das einfache Hinzufügen oder Entfernen von Hardware zu ihren Installationen sowie schnellen Reparaturzugriff. Kostengünstige Lösung: Macht den Bau einer brandneuen Schalttafel überflüssig, fügt sie einfach zu Ihrer Systemsteuerung hinzu und bewegt Dinge nach Ihren Bedürfnissen, anstatt sie in der Schalttafelbox zu platzieren.
Spezifikation
  • Specifications: M3 X 0.5 Male Threaded Magnet Mount, 5LB, .394” (10mm) M3 X 0.5 F/F Threaded, 2” (5mm). Hex Spacer, .709” (18mm) Long M3 X 0.5 Phillips Flat Head Screw, .394” (10mm) Long Kit hardware is good for 3 boards
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPCBM700T
  • ProduktfamilieCable Management, Standoffs
  • ProduktgruppeMagnetic Standoffs
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Installationssysteme
  • OmniClassNummer23-35 33 25 15
  • OmniClassTitelHorizontal Electrical Wire Raceways
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit