Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MSS 300S Series Security Door Sensor contact multi switch armored cable

MSS 300S Series Security Door Sensor contact multi switch armored cable

4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die MSS-300-Serie von versenkten und oberflächenmontierten Kontakten von MAGNASPHERE bietet zwei oder drei separate Kontaktausgänge; ideal für Installationen, bei denen ein einziger Kontakt für die Verwendung mit mehreren unabhängigen Systemen (z. B. IDS und ACS) und Heimautomatisierungsanwendungen gewünscht wird.

Als Reaktion auf eine Anfrage des US-Außenministeriums hat MAGNASPHERE sowohl eine verdeckte 1-Zoll- als auch eine Oberflächenmontageversion von Mehrfachschalterkontakten für Nicht-Hochsicherheitsinstallationen eingeführt. Sie werden je nach Installationsanforderungen in Konfigurationen mit zwei und drei Kontakten sowie in Open- und Closed-Loop-Varianten angeboten. Die MSS-300-Serie bietet eine Single-Switch-Lösung für die Überwachung mehrerer Systeme (Intrusion Detection und Access Control) und für Home-Automation-Anwendungen. Ältere Sicherheitskontakte wurden mit einer jahrzehntealten Technologie namens Reed-Schalter hergestellt, die drei inhärente Schwächen aufweisen, wenn sie als Sicherheitskontakte verwendet werden. Sie sind (1) leicht mit Magneten zu überwältigen (2) anfällig für dauerhafte Kontaktverschweißungsfehler (Blitzschlag, Stromstöße) und (3) zerbrechlich (hauptsächlich aus Glas hergestellt, können sie beschädigt werden, selbst wenn sie als Sicherheitskontakte verpackt sind). Der einzigartige Magnasphere-Schalter, der in diesen Geräten verwendet wird, macht die Produkte der MSS-300-Serie praktisch unzerbrechlich und äußerst widerstandsfähig gegen permanentes Kontaktschweißen und magnetische Zerstörung durch Außenstehende.


  • Mehrere (2 oder 3) einzelne Kontaktausgänge
  • Verfügbar in Konfigurationen mit geschlossenem und offenem Regelkreis
  • Kompatibel mit allen Bedienfeldern
  • Hergestellt in den USA mit patentierter MAGNASPHERE-Switch-Technologie
  • Widersteht permanentem Kontaktschweißen (Stromstöße, Elektroschocker, Blitzschlag)
  • Höchste Sicherheit für jede Installation



    Schlüsselwörter; Türstatuskontakt, Türstatussensor, Brandschutztürkontakt, Feuerschutzkontakt, Türpositionssensor, Türsensor, Türkontakt, Türschalter, Türöffnungssensor, Zugangskontroll-Türkontakt, Zugangstür-Fehlerkontakt, Zugangstür-Fehlersensor, Zugangskontrolle Schalter, Brandschutztürsensor, Brandschutztürkontakt, Brandschutztürzubehör, bms, ul634, ul294, ul681, ul10C, Einfaches Gerät, Passiv, Eigensicherheit, Explosionsgefährdeter Bereich, Für den Außenbereich geeignet, Für den Außenbereich geeignet, gepanzert

    Spezifikation
    • CONSTRUCTION AND TECHNICAL SPECIFICATIONS MSS-3XXC (Concealed / Recessed Contacts)

      Max Current: 0.25 A Resistive
      Max Power: 0.25 W Resistive
      Max Voltage: 30 VDC
      Intended for connection to UL Listed compatible control panels for U.S. applications and a ULC Listed compatible control panel for Canadian applications.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummermss-300s
    • ProduktfamilieSecurity Contacts
    • ProduktgruppeMSS Multi-Switch Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSCCode461715
    • Klassifizierung11 97 00
    • Format2014TitelSecurity Equipment
    • OmniClassNummer23-29 11 21
    • OmniClassTitelSecurity Sensors
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security