Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards
Magnatag

Aluminium Framed Magnetic Dry-Erase Whiteboards

Google-Übersetzung,

Hochwertige Whiteboards mit porzellanartiger, trocken abwischbarer magnetischer Oberfläche, die bei täglichem Gebrauch ein Leben lang nicht verfärben, reißen oder verblassen.

Merkmale:

  • 1-1/8" breiter Umfangsrand
  • Satin eloxierter 6063 T-5 gehärteter Aluminiumrahmen
  • 1-1/8" Plattenstärke
  • Maximale Breite 13' (einzelner Stahl max)
  • Maximale Höhe 4' (einzelner Stahl max)
  • Langlebige spritzgegossene Ecken
  • Drehgriff-Befestigungsmaterial sorgt für eine perfekte Platzierung des Whiteboards, unabhängig von Bolzen
  • Erfüllt ASTM E-84 mit einer Brandschutzklassifizierung der Klasse A basierend auf den folgenden Ergebnissen: Flammenausbreitung – 0; Rauchentwicklung – 50
  • Einfach zu bestellen
  • Einfache Installation

Alle Whiteboards von Magnatag werden in den USA hergestellt und sind mit kurzen Lieferzeiten erhältlich. Stöbern Sie auf unserer Website in über 2300 bedruckten Whiteboard-Systemen


Technische Spezifikation
  • Referenznummerplain-magnetic-whiteboard
  • ProduktfamilieWhiteboards
  • ProduktgruppeMagnetic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • ETIM-CodeEC012123
  • ETIM-NameWhiteboard
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWhiteboards
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-19 11 19
  • OmniClassTitelWriting Boards
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit