Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Burgundy Glazed Facing Brick

Burgundy Glazed Facing Brick

Google-Übersetzung,
Vormauerziegel, hergestellt durch Extrudieren einer Ton-Wasser-Mischung. Nach dem Abtrocknen des für die Extrusion zugesetzten Wassers wird die Ziegeloberfläche mit einer Metalloxidsuspension beschichtet, um die gewünschte Farbe zu erhalten. Diese Schicht verschmilzt während des Brennens mit dem Ziegel und ergibt eine dünne Glasurschicht auf der zugewandten Oberfläche. Ein Eintauchen der Steine in eine Silikonmischung reduziert ihre Saugkraft auf unter 0,10 g/cm2 Minute.
Spezifikation
  • Available sizes (mm): 240X115X50
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLadrillo-Caravista-Esmaltado-Burdeos
  • ProduktfamilieLadrillo Caravista / Facing Brick
  • ProduktgruppeGlazed Facing Brick/Ladrillo Esmaltado
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMauerwerk
  • Nettogewicht (kg)1.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls