Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
Red Pressed Facing Brick

Red Pressed Facing Brick

Google-Übersetzung,
Beim Pressvorgang wird der Ton zwischen zwei gegenüberliegenden Pressen zerkleinert, die ihn in eine Form in Form der endgültigen Einheit pressen. Die Pressflächen sind reliefiert, um Erhebungen und Vertiefungen in den Einheiten zu erzeugen. Die äußere Form der hergestellten Einheit hängt daher vom Formhohlraum ab. Vormauerziegel, die durch Pressen einer Ton-Wasser-Mischung hergestellt werden. Nach dem Abtrocknen des für die Extrusion zugesetzten Wassers werden die Ziegel in einer oxidierenden Atmosphäre in einem Tunnelofen gebrannt. Jedes Modell wird bei seiner eigenen optimalen Brenntemperatur (immer >1000º C) gebrannt. Aufgrund des Karbonatgehalts im Ton beträgt die Saugkraft (Anfangsrate der Wasseraufnahme) dieser Produkte mehr als 0,10 g/cm2 Minute. Um zu vermeiden, dass die Ziegel vor dem Verlegen nass gemacht werden müssen (eine notwendige, wenn auch nicht immer angewandte Messung mit einer Absaugung von über 0,10 g/cm2 Minute), werden sie nach dem Verlassen des Ofens und davor durch Eintauchen oder Tränken mit einer Silikonmasse imprägniert verpackt werden. Diese Behandlung verbessert die Verlegefähigkeit, erleichtert die Reinigung und hält die Wand über einen langen Zeitraum schön und frei von Verunreinigungen.
Spezifikation
  • Available sizes (mm): 200X100X50
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLadrillo-Caravista-Prensado-Rojo
  • KollektionsreihenLadrillo Caravista / Facing Brick
  • KollektionPressed Facing Brick/Ladrillo Prensado
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMauerwerk
  • Nettogewicht (kg)1.85
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls