Stellen Sie Ihren Standort und Ihre Sprache ein, um lokalisierte Informationen zu priorisieren. Fortsetzen
English Rustic Klinker Facing Brick

English Rustic Klinker Facing Brick

Google-Übersetzung,
Vormauerziegel, hergestellt durch Extrudieren einer Mischung aus Spezialtonen und Wasser. Nach dem Abtrocknen des für die Extrusion zugesetzten Wassers werden die Ziegel in einer oxidierenden Atmosphäre in einem Tunnelofen gebrannt, bis sie eine hohe Dichte, eine geringe Wasseraufnahme und -saugung (Anfangsaufnahmerate) und eine hohe Druckfestigkeit erreichen. Diese Ziegel sind besonders schön und von Natur aus langlebig. Sie sind ideal für raue Umgebungen.
Spezifikation
  • Available sizes (mm): 240X115X50
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLadrillo-Caravista-Rustico-Ingles
  • KollektionsreihenLadrillo Caravista / Facing Brick
  • KollektionKlinker/Klinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-08-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)240
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialMauerwerk
  • Nettogewicht (kg)1.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls