Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking
Good Life Composite Decking

    Good Life Composite Decking

    Google-Übersetzung,

    Good Life Terrassendielen sind preislich näher an Holzdielen angesiedelt und umfassen klassische, mehrfarbige und einfarbige Farbtöne, die sich perfekt eignen, um einen ungezwungenen Wohnraum im Freien mit authentischer Holzoptik zu schaffen.

    • Die Escapes-Kollektion zeichnet sich durch mehrfarbige Töne aus, die exotischen Harthölzern ähneln.
    • Die Weekender-Kollektion zeichnet sich durch einfarbige Gestaltung aus, die an eine traditionell gebeizte Terrassenoptik erinnert.
    • Der robuste Verbundkern ist widerstandsfähig gegen Splittern, Verrotten, Rissbildung, Insektenbefall und Zersetzung.
    • Die dreiseitige Deckschicht hilft, Flecken und Ausbleichen zu verhindern.
    • Die Bretter müssen nie geschliffen, gebeizt oder gestrichen werden. Sie lassen sich einfach mit Seife und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
    • Good Life besteht zu 96 % aus Recyclingmaterial und kombiniert recyceltes Holz mit der langlebigen Widerstandsfähigkeit von recyceltem Kunststoff.
    • Es ist auch eine feuerbeständige Version der Good Life Terrassendielen erhältlich, die dazu beiträgt, Schäden durch Feuer zu widerstehen und die Flammenausbreitung zu reduzieren, wodurch ein zusätzlicher Schutz für die Terrasse und das Haus (ausgenommen Cabana) geboten wird.
    • Die Escapes-Kollektion wird mit einer 30-jährigen Garantie auf Leistung, Fleckenbeständigkeit und Ausbleichen angeboten.
    • Die Weekender-Kollektion wird mit einer 25-jährigen Garantie auf Leistung, Fleckenbeständigkeit und Ausbleichen angeboten.
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: .92 in. x 5.25 in., Relief bottom

      Reversible: No

      Material: Wood-plastic composite core with co-extruded cap on three sides

      Fascia Available: .75 in. x 11.25 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: .75 in. x 7.25 in. x 12 ft. All colors

      Multi-Tonal Colors: Cabana, Tuscan Villa, Bungalow, Beach House

      Stain and Fade Warranty: Escapes Collection: 30 years, Weekender Collection: 25 years

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: A Fire-rated version of Good Life is available and approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones (excluding Cabana).
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class B, FSI 70.
      • CCA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0500.

      Span Limitations: Perpendicular to joist: 16 in., Up to 45-degree angle to joist: "12 in., Stair tread spacing: 12 in.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergood-life-composite-fiberon-decking
    • ProduktfamilieFiberon Decking
    • ProduktgruppeComposite Deck
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit