Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Paramount PVC Decking
Paramount PVC Decking
Paramount PVC Decking
Paramount PVC Decking
Paramount PVC Decking
Paramount PVC Decking

    Paramount PVC Decking

    Google-Übersetzung,

    Entdecken Sie Paramount PVC-Terrassendielen – eine leistungsstarke, pflegeleichte Wahl, die sich ideal für einen aktiven Lebensstil eignet.

    • Die Hearth Collection umfasst zwei atemberaubende, mehrfarbige Farbtöne – Brownstone und Sandstone.
    • Die Mantel Collection bietet die Unifarben Clay und Mineral an, die für einen klassischen Look sorgen.
    • Die Konstruktion mit synthetischem Vollkern bietet Schutz vor Splittern, Fäulnis, Rissen, Insekten und Schimmel.
    • Eine dreiseitige Deckschicht und eine Oberflächenbeschichtung der nächsten Generation schützen vor Fleckenbildung und Ausbleichen.
    • Die Bretter müssen nie geschliffen, gebeizt oder gestrichen werden. Sie lassen sich einfach mit Seife und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
    • PVC-Platten sind leicht und einfach zu handhaben, wodurch sie sich leicht installieren lassen, insbesondere im oder unter Wasser.
    • Die rutschfeste Oberflächenstruktur ist ideal für Anwendungen am Wasser. Sie wurde für den Einsatz in Süßwasser-, Salzwasser- und chlorierten Wasserumgebungen getestet und eignet sich für Installationen, die zeitweise unter Wasser stehen können, wie z. B. Steg- und Pooltreppen.
    • Es ist so konstruiert, dass es Feuerschäden widersteht und die Flammenausbreitung reduziert, wodurch ein zusätzlicher Schutz für Terrasse und Haus gewährleistet wird.
    • Mit lebenslanger Leistungsgarantie und 50-jähriger Garantie gegen Flecken und Ausbleichen.
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: 1 in. x 5.5 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Cellular Foam Polymer with co-extruded cap on four sides

      Fascia Available: .50 in. x 11.75 in. x 12 ft. Matching fascia available for Clay/Mineral. Complementary fascia available for Brownstone/Sandstone.

      Risers Available: No

      Multi-Tonal Colors: Brownstone and Sandstone

      Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: Approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class A, FSI 30.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0008.
      • Paramount decking is in accordance with Title 3, Division 5, Chapter 3, Sec. 26.3.6.2 “Decking Surfaces” of the County of San Diego Consolidated Fire Code (2007) relative to external fire exposure.

      Slip Resistance: Paramount PVC deck boards feature enhanced slip resistance when wet or dry. Based on comparative results from independent testing to ASTM F1679.
      Note: PVC boards should be removed from water sources where a freeze/thaw cycle may occur.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 in. ; Up to 45° angle to joist 12 in. (31 cm); Stair tread spacing 24 in.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerparamount-pvc-fiberon-decking
    • ProduktfamilieFiberon Decking
    • ProduktgruppePVC Decking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit