Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking
Promenade PVC Decking

    Promenade PVC Decking

    Google-Übersetzung,

    Verleihen Sie Ihrem Zuhause mit Promenade PVC-Terrassendielen ein luxuriöses Ambiente. Promenade vereint die Ästhetik hochwertiger, handgefertigter Holzterrassen mit den Vorteilen von Premium-PVC.

    • Erhältlich in sechs verschiedenen Farben, inspiriert von einem Tag am Strand.
    • Die Konstruktion mit synthetischem Vollkern bietet Schutz vor Splittern, Fäulnis, Rissen, Insekten und Schimmel.
    • Vierseitige Deckschicht mit Farbe und Streifenmuster auf der nicht geprägten Unterseite und einer Oberflächenbeschichtung der nächsten Generation zum Schutz vor Fleckenbildung und Ausbleichen.
    • Die Bretter müssen nie geschliffen, gebeizt oder gestrichen werden. Sie lassen sich einfach mit Seife und Wasser oder einem milden Reinigungsmittel reinigen.
    • PVC-Platten sind leicht und einfach zu handhaben, wodurch sie sich leicht installieren lassen, insbesondere im oder unter Wasser.
    • Die rutschfeste Oberflächenstruktur ist ideal für Anwendungen am Wasser. Sie wurde für den Einsatz in Süßwasser-, Salzwasser- und chlorierten Wasserumgebungen getestet und eignet sich für Installationen, die zeitweise unter Wasser stehen können, wie z. B. Steg- und Pooltreppen.
    • Es ist so konstruiert, dass es Feuerschäden widersteht und die Flammenausbreitung reduziert, wodurch ein zusätzlicher Schutz für Terrasse und Haus gewährleistet wird.
    • Mit lebenslanger Leistungsgarantie und 50-jähriger Garantie gegen Flecken und Ausbleichen.
    • Erfüllt die zusätzlichen Leistungsanforderungen von San Diego County, ASTM E84 Klasse A.
    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Board Profile Dimensions: 1.05 in. x 5.5 in., Flat bottom

      Reversible: No

      Material: Cellular Foam Polymer with co-extruded cap on four sides

      Fascia Available: .50 in. x 11.75 in. x 12 ft. Matching colors

      Risers Available: No

      Multi-Tonal Colors: Natural Reef, Russet, Dune, Sandy Pier, Shaded Cay, Weathered Cliff and Moonlit Cove

      Stain and Fade Warranty: Limited Performance Warranty: Lifetime, Stain and Fade Warranty: 50 Year

      Square-Edge Lengths: 12, 16, and 20 ft.

      Grooved-Edge Lengths: 12, 16 and 20 ft.

      Fire Ratings: Approved for use in all Wildland Urban Interface (WUI) zones.
      Testing methods and performance:

      • ASTM E84 Class A, FSI 15.
      • CA SFM 12-7A-4, BML 8110-2045:0503.
      • Promenade decking is in accordance with Title 3, Division 5, Chapter 3, Sec. 26.3.6.2 “Decking Surfaces” of the County of San Diego Consolidated Fire Code (2007) relative to external fire exposure.

      Slip Resistance: Promenade PVC deck boards feature enhanced slip resistance when wet or dry. Based on comparative results from independent testing to ASTM F1679.
      Note: PVC boards should be removed from water sources where a freeze/thaw cycle may occur.

      Span Limitations: Perpendicular to joist 16 inches ; Up to 45° angle to joist 12 inches (31 cm); Stair tread spacing 24 in.***

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpromenade-pvc-fiberon-decking
    • ProduktfamilieFiberon Decking
    • ProduktgruppePVC Decking
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Geländer
    • Klassifizierung06 73 00
    • Format2014TitelComposite Decking