Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures

    Aluminum Structures

    Google-Übersetzung,

    Glaskonstruktionen sind in einer Vielzahl individueller Konfigurationen erhältlich. Viele Kunden fühlen sich aufgrund der großen Auswahlmöglichkeiten während des Planungsprozesses überfordert. Unsere Projektmanager, Vertriebsmitarbeiter und Kostenvoranschlagsersteller unterstützen Sie gerne bei der Entscheidung, welche Konstruktion am besten zu Ihren Räumlichkeiten passt. Wir sind Experten darin, die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.

    Das thermisch optimierte Aluminium-Rohrverglasungssystem der Serie SI5000 eignet sich für gewerbliche und private Anwendungen. Das außenliegende, druckverglaste System mit überlappender Konstruktion gewährleistet eine optimale Entwässerung. Es kann für die Errichtung von Glaskonstruktionen wie Vorhangfassaden, Schaufensterfronten, Gewächshäusern, Wintergärten, Poolüberdachungen, Oberlichtern, Vordächern usw. verwendet werden.

    MERKMALE

    • Thermisch optimierte Aluminiumprofile und Schwellenelemente
    • Die überlappende Konstruktion sorgt für eine positive Entwässerung innerhalb der Profile
    • Verglasungsfüllungen von 3/16" bis 1 1/8"; dickere Glasoptionen je nach technischer Anforderung
    • Standardausführungen: AAMA 2603
    • Duracron: Hartford Green, Bronze, Schwarz, Naturton, Weiß, Sandstein
    • Integration von SI-gesteuerten Tür- und Fenstersystemen
    • Integrierte Schrägverglasung mit bedienbaren Lüftungsöffnungen
    • LEED-freundliches System einschließlich Recyclingmaterial
    • Entworfen und hergestellt in den USA

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersolar-aluminum_structures
    • ProduktfamilieSolar Innovations
    • ProduktgruppeAluminum Structures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_65_34
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed structures
    • Klassifizierung13 34 13
    • Format2014TitelGlazed Structures
    • OmniClassNummer23-13 33 27
    • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures
    • CSIUniFormatIICodeF1010
    • CSIUniFormatIITitleSpecial Structures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit