Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EI Fire Rated Hermetic Automatic Door
Manusa

EI Fire Rated Hermetic Automatic Door

Google-Übersetzung,
Die hermetische Feuerschutztür mit EI 90-Schutzklasse gewährleistet optimale Leistung in kritischen Situationen durch die Kombination von Haltbarkeit, Feuerbeständigkeit und struktureller Integrität. Sowohl das hermetische EI-Türblatt als auch der Rahmen bilden eine effiziente Lösung, die nicht nur einen luftdichten Abschluss, sondern auch einen hohen Widerstand gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch gewährleistet und gleichzeitig das Gebäude schützt.
Spezifikation
  • * Fire tests in accordance with UNE EN 1634-1:2016+A1:2018 obtained on the operator side, the opening frame and the leaf. Tests carried out on the side of the operator exposed to fire and the opposite side of the operator exposed to fire. * Fire resistance up to 90 minutes with the operator's side not exposed to fire, and fire resistance up to 60 minutes with the operator's side exposed to fire. * Smoke test according to UNE EN 13501-2:2023 successfully passed, both in hot and cold smoke. * Air permeability tests, obtaining the highest certifications in this respect. * Visio+ hermetic HD operator that guarantees high levels of airtightness and incorporates IoT technology. * Single slide (left / right) and automatic closing in case of fire or alarm. * Flush mounted vision panel option (450 x 450 mm) * Pull handle (600 mm) and recessed handle on the opposite side of the operator. * HPL finish with a choice of up to 10 colors.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEI-fire-rated-hermetic-automatic-door
  • ProduktfamilieAUTOMATIC DOORS
  • ProduktgruppeHermetic Door
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)1600
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 39 13
  • Format2014TitelAirtight Doors
  • OmniClassNummer23-17 19 11 13
  • OmniClassTitelSliding Door Gear
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit