Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll
    Manusa

    High-speed reinforced aluminium roll-up door Alumroll

    Google-Übersetzung,
    Schnellaufrolltor, bestehend aus Führungen und Kopf aus lackiertem oder eloxiertem Aluminium. PVC-Leinwand mit Polyestergewebe, Farbe nach Wahl. Bedienfeld mit Variator. Aktive Sicherheit durch gekreuzte Lichtschrankenschranken und Möglichkeit einer unteren Schürze mit Widerstandsband.
    Spezifikation
    • The high-speed roll-up reinforced aluminium door has been designed to increase air tightness and offer a high-quality finish. Its anodised aluminium structure provides an ideal appearance that is primarily required in sectors where, apart from product functionality, image and appearance are a determining factor for their pro duction lines, such as the food sector. The high-speed reinforced aluminium door stands out for its elegant lines and its integrated safety. Just like all our products, it can be customised to each project thanks to the different configurations available.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27 13
    • OmniClassTitelAccess Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit