Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
High-speed roll-up door for automated production lines
    Manusa

    High-speed roll-up door for automated production lines

    Google-Übersetzung,
    Schnellaufrolltor, bestehend aus Führungen und Kopf aus lackiertem Stahl. Verstärkte PVC-Platte, geführt mit Anti-Entgleisungssystem, Möglichkeit zur Auswahl der Platte für Schweißstationen. Bedienfeld mit Sicherheitskontakt bei geschlossener Tür (SIL3). Aktive Sicherheit durch Lichtschranken.
    Spezifikation
    • The high-speed door for automated production lines is designed for installation on production lines and in automated processes. Its high opening and closing speed guarantees a minimum cycle time, offering high performance, reliability and, most importantly, a safety barrier for operators working on the production line. This product is compliant with all the regulations relevant to the PLe (performance level) required by standards EN ISO 13849-1 and SIL3 EN 62061. We have several types of curtain/fabrics. Their features include resistance to welding splatter and cuts when handling sheet metal and resistance to impact from parts. This model offers complete integration into the production line, ensuring that the manufacturing process is swifter and safer, reducing cycle times and minimising potential idle time resulting from tool changes in the manufacturing process.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-roll-up-door-automated-production-lines
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)4000
    • Breite (mm)4000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 31 00
    • Format2014TitelAccess Doors and Panels
    • OmniClassNummer23-17 11 27 13
    • OmniClassTitelAccess Doors
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit