Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High-speed door with fire curtain EI120
High-speed door with fire curtain EI120
High-speed door with fire curtain EI120
High-speed door with fire curtain EI120
    Manusa

    High-speed door with fire curtain EI120

    Google-Übersetzung,
    Dieses Tor verdankt seinen Namen der Kombination aus Schnelllauftor und EI120-Brandschutzvorhang. Es besteht aus zwei parallelen Vorhängen, einer für den Betrieb als Schnelllauftor und der andere als Brandschutzvorhang. Beide Planen sind in einem integrierten Kopf aufgerollt. Jeder von ihnen verfügt über ein eigenes, unabhängiges Antriebssystem, um die Betriebseigenschaften zu optimieren.
    Spezifikation
    • This innovative solution combines the advantages of a high-speed door that offers speed and usability with those of a fire door that provides fire protection. The door gets its name from the combination of a high-speed roll-up door and an EI120 fire curtain. It consists of two panels in parallel, one for operations as a high-speed door and the other as a fire curtain. Both curtains are rolled up inside an integrated head. Each of them has its own independent drive system to optimise the operating characteristics. In normal conditions, the fire curtain remains rolled up inside the head and the door operates as a standard self-repairing door. If fire signal is activated, the fire curtain close the entrance, isolating both sides of the door and preventing fire from passing through. This is a self-repairing door. In the event of an impact, the curtain comes out of the guide to prevent it from breaking and when the lifting mechanism of the door is activated, the side zip is reinserted into the guide, allowing its normal use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-roll-up-door-with-fire-curtain
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit