Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Burglar resistance automatic sliding door RC2 , bi-parting door, without fixed leaves
Burglar resistance automatic sliding door RC2 , bi-parting door, without fixed leaves
    Manusa

    Burglar resistance automatic sliding door RC2 , bi-parting door, without fixed leaves

    Google-Übersetzung,

    Verbessern Sie Ihre Sicherheit mit der einbruchhemmenden automatischen Tür, die erweiterten Schutz für Ihre Vermögenswerte bietet, ohne dass zusätzliche Rollladenverschlüsse erforderlich sind. Diese Sicherheitstür wurde zur Abschreckung von Diebstahl und Vandalismus entwickelt und ist auf die Widerstandsklasse RC2 geprüft, was der Norm UNE-EN 1627:2021 entspricht. Integrierte Elemente erhöhen die Sicherheit, ohne die elegante Ästhetik automatischer Schiebetüren zu beeinträchtigen. Dank ihres modularen Designs passt sie sich nahtlos an verschiedene Bedürfnisse und Projekte an.

    Spezifikation
    • * Top and bottom guidance of the leaves with anti-leverage reinforcements that prevent them from being removed from the guides.

      * Motorized multipoint lock developed with Manusa technology.

      * Anti-leverage steel shield protects and encloses the high security cylinder.

      *Reinforced side edges of closure that prevent manipulation of the door leaves.

      *High-quality P4A laminated safety glass that fragments upon impact but does not break, preventing penetration.

      *Allows automatic or manual locking and unlocking from both the interior and exterior, protecting customers and employees from any incidents.

      *Contributes to energy efficiency by remaining closed when not in use, maintaining interior climate control.

      *Allows connectivity for management and remote control of the door through the Doorwifi application

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-door-RC2-bi-parting-without-fixed-leaves
    • ProduktfamilieAutomatic door
    • ProduktgruppeSecurity Door
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-05-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2870
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit