Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Access control - Slim Gate access control speedlane with swing panels
Manusa

Access control - Slim Gate access control speedlane with swing panels

Google-Übersetzung,

Slim Gate: Sichere Türöffnungssysteme mit Schwenkflügeln
Slim Gate ist die neueste Innovation bei Zugangskontrollsystemen, bei denen Sicherheit, hoher Komfort für den Benutzer und Design von entscheidender Bedeutung sind.

Spezifikation
  • SLIM GATE: ACCESS CONTROL SPEEDLANE WITH SWING PANELS

    Slim Gate is the latest innovation in access control where security, high comfort level for the user and design are essential to secure door entry systems.

    Main characteristics
    Access door entry system controlled by swing glass panels.
    Suitable for the access surveillance of people entering into offices, sport facilities, leisure areas, etc.
    An elegant module supports the glass panels. Maximum security for anti-blocking.
    Maximum anti-blocking security for persons.
    Maximum antifraud control by movement supervision.
    Adaptable to other security systems or access controls already installed.
    Adaptable to any architectonic project.
    Possibility to personalize the top lid of the modules.
    Wide range of accessories: fingerprint reader, biometric reader, face access control, digital fingerprint reader.
    Three sizes of swing panels:
    • 300 x 600 mm for passage width of 650 mm
    • 300 x 980 mm for passage width of 900 mm
    • 425 x 600 mm for passage width of 650 mm

Technische Spezifikation
  • Referenznummerslim_gate
  • ProduktfamilieACCESS CONTROL
  • ProduktgruppeSPEED LANE
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameGate barrier systems
  • UNSPSCCode46161510
  • OmniClassNummer23-29 13 23
  • OmniClassTitelAccess Control Turnstiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit