Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard sliding door A30-4, single sliding door, without fixed leaves
Standard sliding door A30-4, single sliding door, without fixed leaves
    Manusa

    Standard sliding door A30-4, single sliding door, without fixed leaves

    Google-Übersetzung,
    Die automatischen Standard-Schiebetüren eignen sich ideal für Bereiche mit starkem Personenverkehr. Sie bieten eine funktionale und hochwertige Komplettlösung, die sich optimal in das architektonische Umfeld integriert und den Durchgang von Personen ohne Kontakt mit der Tür ermöglicht. Sie bieten die schnellsten Öffnungsgeschwindigkeiten auf dem Markt. Sie verfügen über Systeme für maximale Personensicherheit und einen einwandfreien Betrieb. Sie sind mit Hinderniserkennungssystemen mit automatischer Wiederöffnung ausgestattet. Sie erfüllen die strengen Produkt- und Nutzungsnormen. Dank ihrer hohen Öffnungsgeschwindigkeit trägt die Tür zur Verbesserung der Energieeffizienz bei, reduziert Energieverschwendung und spart so Energie. Sie bietet vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten sowohl hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit als auch hinsichtlich Farbe und Profilarten.
    Spezifikation
    • Manusa standard sliding door A30-4, single sliding door, without fixed leaves. The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors. It is composed of the following items: VISIO+ 125 operator, certified according to EN60335, composed of: motor group with two three-phase AC motors powered with a single-phase 230V/50Hz network (115V/60Hz on request); position and speed magnetic encoder; control board with performance level “d” according to EN13849 with monitored functioning and motor management system with inverter technology with voltage and frequency independent adjustment (VVVF); Direct Drive transmission (without reduction gear); backup batteries to allow opening and closing of the door in case of power failure (user-configurable). All housed in an extruded aluminium header frame 125 mm high and 180 mm deep in a powder coated / anodized finishing (chart available). Manufactured according to the Standard 9001:1000 of quality management systems. It features IoT technology, for the connectivity and remote control of the door. Manusa leaves with A30-4 aluminium profiles, consisting of: one top rail 75 mm high and 30 mm thick with a glass fixed with structural silicone, in powder coated / anodized finishing (chart available). Tempered / laminated glass 10 or 12 mm thick. Manusa program selector, which allows users to choose between the following modes: automatic, open, closed, exit only and partial opening. This selector is equipped with a digital display that alerts the user of any malfunction, and features as a standard a locking PIN code to protect access to the change-mode function, according to EN16005 for doorsets in escape routes and emergency exits. Manusa monitored sensors, with performance level “c” (level “d” if the door is located in escape routes or emergency exits) according to EN13849, in compliance with the Standard EN16005.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStandard-sliding-door-A30-4-single-sliding-door-without-fixed-leaves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2047.5
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClassNummer23-17 19 11 13
    • OmniClassTitelSliding Door Gear
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit