Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
    Mapei

    Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies

    Google-Übersetzung,
    Dauerhaftes System zur Instandsetzung von Balkonvorderkanten mit schnell erhärtendem, schwindkompensiertem, thixotropem Zementmörtel der Klasse R2 mit anschließendem Schutzanstrich aus Elastomerfarbe mit guter Rissüberbrückung, Dauerelastizität und hoher Chemikalienbeständigkeit.
    Spezifikation
    • ELASTOCOLOR PAINT (Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals), ELASTOCOLOR PRIMER (Solvent-based, high-penetration consolidating primer with a smooth finish), MAPEFER 1K (One-component, anti-corrosion cementitious mortar for protecting rebar), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (Rapid-setting, fibre-reinforced, controlled-shrinkage, thixotropic, R2-class cementitious mortar for repairing and skimming concrete).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM-R-8_Mapefer1K_PlanitopRasaeRipara_Elastocolor
    • ProduktfamilieRepairs and protection
    • ProduktgruppePlanitop Rasa&Ripara
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialCementitious
    • Sekundär MaterialLack
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Schutzbeschichtungen
    • IFCClassificationFloor
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit