Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MYSTONE MOON Feinsteinzeug
MYSTONE MOON Feinsteinzeug
MYSTONE MOON Feinsteinzeug
    Marazzi

    MYSTONE MOON Feinsteinzeug

    Feinsteinzeug in Moongrey-Steinoptik mit klarer Ausstrahlung Die zurückhaltende Kraft des Steins Moongrey nimmt in Mystone Moon Form an, einer Feinsteinzeugkollektion mit klarer, zeitgemäßer Ausstrahlung. Erhältlich ist sie in White, Grey und Anthracite sowie in den Formaten 120x120, 90x90, 90x180, 60x60 und 30x60. Das Mosaik 5x5 und Spaccatella verleihen der Oberfläche Rhythmus und visuelle Tiefe. Auch für Außenbereiche geeignet, wird sie durch Mystone Moon20 ergänzt, das nur für Außenbereiche in 20 mm erhältlich ist.

    Kontaktieren Sie Marazzi

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermystone-moon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring