Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
SLOW COLD Feinsteinzeug
    Marazzi

    SLOW COLD Feinsteinzeug

    Die Materie wird ruhig und raffiniert in Oberflächen, die Betonoptik mit dem Reiz gepresster Erde verbinden, in klarer, stets zeitgemäßer Sprache. Slow Cold ist in den Formaten 75x75, 120x120, 75x150, 60x60 und 60x120 sowie in den Farben Cemento, Salvia, Piombo, Gesso, Nebbia und Cromo erhältlich. Das Dekor Trama und das Mosaik Triangolo erweitern die Möglichkeiten. Für Innen und Außen konzipiert, ist die Kollektion auch in 20 mm für den Außenbereich verfügbar.

    Kontaktieren Sie Marazzi

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSLOW_COLD
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit