Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLOW COLD20 Feinsteinzeug
SLOW COLD20 Feinsteinzeug
    Marazzi

    SLOW COLD20 Feinsteinzeug

    Die Wesentlichkeit des Steins gestaltet ausgewogene, zeitgemäße Außenräume: Slow Cold20 ist eine Feinsteinzeugkollektion in 20 mm Stärke für den Outdoor-Bereich. Im Format 60x120 bietet sie kompakte Farbpalette in Cemento, Gesso, Nebbia und Cromo. Die Technologie Tecnico stärkt Zuverlässigkeit, visuelle Kontinuität und planerische Beständigkeit der Oberfläche. Geeignet ist sie für Terrassen, Wege sowie Wohn- und Gewerbebereiche mit sachlicher, robuster Präsenz.

    Kontaktieren Sie Marazzi

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSLOW_COLD20
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen
    • IFCClassificationVerkleidung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit