Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
marbodal/products/cc75077b-fcd3-45ae-965b-273c1842c25f
Startseite
Kategorien
Küche
Küchenschränke
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Marbodal
Folgen
High cabinet 8312080 Arkitekt Plus
4.3
(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Tür Arkitekt Plus Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 19 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
Download
Spezifikation
Spezifikation
Wardrobe. 1 shelf. 2 Clothes rails.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
12018312080
Produktfamilie
Arkitekt Plus
Produktgruppe
High cabinet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-03-11
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
2112
Breite (mm)
800
Tiefe (mm)
565
Links
Links
Installationinstruktionen
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
ProductCertification
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technische Beschreibung
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Sekundär Material
Spanplatte
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
66.23
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchenschränke
IFCClassification
Einrichtungselement
Klassifizierung
12 35 30.13
Format2014Titel
Kitchen Casework
OmniClassNummer
23-21 19 00
OmniClassTitel
Casework
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Schweden
Ähnliche Produkte
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download