Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 9294060 Arkitekt Plus

Google-Übersetzung,
Tür Arkitekt Plus Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 19 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
Spezifikation
  • Wall cabinet for free-standing fridges and freezers.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer12019294060
  • ProduktfamilieArkitekt Plus
  • ProduktgruppeWall cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)496
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)565
Verwandt
  • HauptmaterialMDF
  • Sekundär MaterialSpanplatte
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)20.37
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchenschränke
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Klassifizierung12 35 30.13
  • Format2014TitelKitchen Casework
  • OmniClassNummer23-21 19 00
  • OmniClassTitelCasework
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden