Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vereinigte Staaten
Deutsch
Sprache
Standort des Projekts
Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kostenlos registrieren
Anmelden
marbodal/products/08af201e-5f54-4857-bf92-4be81a4c263d
Startseite
Kategorien
Küche
Küchenschränke
High cabinet 8564060 Aspekt
Nicht verfügbar in Vereinigte Staaten
Marbodal
Folgen
High cabinet 8564060 Aspekt
Google-Übersetzung,
Original ansehen
Türaspekt Weiß. - Flach mit leicht abgerundeter Kante. - 16 mm MDF-Platte. - Farbe NCS S 0500-N, auf Wasserbasis UV-gehärtet. - Umweltzeichen Nordischer Schwan.
Download
Spezifikation
Spezifikation
High cabinet for oven and microwave. With 1 door and 2 drawers.
Technische Spezifikation
Technische Spezifikation
Referenznummer
83018564060
Produktfamilie
Aspekt
Produktgruppe
High cabinet
Typ
Objekt (Einzelobjekt)
Veröffentlichungsdatum
2018-03-11
Editionsnummer
1
Höhe (mm)
2112
Breite (mm)
600
Tiefe (mm)
565
Links
Links
Installationinstruktionen
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
ProductCertification
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Technische Beschreibung
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Verwandt
Verwandt
Hauptmaterial
MDF
Sekundär Material
Spanplatte
Entwickelt in
Schweden
Hergestellt in
Schweden
Nettogewicht (kg)
57.58
Klassifikation
Klassifikation
BIMobject Kategorie
Küche - Küchenschränke
IFCClassification
Einrichtungselement
Klassifizierung
12 35 30.13
Format2014Titel
Kitchen Casework
OmniClassNummer
23-21 19 00
OmniClassTitel
Casework
CSIUniFormatIICode
E2010
CSIUniFormatIITitle
Fixed Furnishings
Verfügbarkeit in den Regionen
Europa
Schweden
Ähnliche Produkte
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Download
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Download
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Download
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Download
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Download
Danver Stainless Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
3.8
(
6
)
Download