Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Phantom 10 (PH10) Air Curtain, Steam

Google-Übersetzung,

Phantom 10 (PH10)

Die Phantom-Serie ist die Wahl für Architekten und Designer, die die gesamte Leistung und den Schutz eines Mars-Luftschleiers benötigen, sich das Gerät jedoch in die Innen- und Außenästhetik des Gebäudes einfügen soll. Unsere Phantom-Geräte verfügen über die gleichen leistungsstarken internen Komponenten wie unsere 1/2-HP-Standardgeräte, sind jedoch in einem Gehäuse untergebracht, das verdeckt und in die Decke eingelassen werden kann. Die Geräte sind leiser und unauffälliger, ohne dass Abstriche bei der Leistung gemacht werden müssen. Die Standardfarbe für die Phantom-Modelle ist Perlweiß und es sind beheizte Optionen erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerph10-air-curtain-steam
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppePH (Phantom) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011301
  • ETIM-NameHot water air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 11
  • OmniClassTitelHeated Air Curtains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika