Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Steam

Wind Stopping 16 (WMH) Air Curtain, Steam

Google-Übersetzung,

Windstopp 16 (WMH)

Die WMH-Einheiten sind die größere der beiden Windstopper-Serien aus unserem Schwerindustriesortiment und verfügen über AMCA-Zertifizierung und Motoren mit 5-7 PS, die Windböen von bis zu 24 km/h in Höhen von bis zu 5 m abwehren können. Die Standardfarbe dieser Industriemodelle ist Titansilber, und es sind auch beheizte Optionen erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwmh-air-curtain-steam
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeWMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011301
  • ETIM-NameHot water air curtain
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11 11
  • OmniClassTitelHeated Air Curtains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit