Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp
Fris lamp

    Fris lamp

    Google-Übersetzung,

    Zeichnen Sie dünne Lichtstrahlen in einen Raum, von denen jeder in eine beliebige Richtung zeigen kann. Aus diesem Grund haben wir Fris entwickelt, ein Mehrzweck-Beleuchtungssystem, das als Wand-/Decken- oder Pendelversion erhältlich ist und das es Ihnen ermöglicht, mehrere Einheiten in unterschiedlichen Größen und Positionen zu kombinieren, wobei jede ihren eigenen Lichtstrahl ausrichtet.

    Das Design besteht aus einer Glasröhre, die das Licht umhüllt. Das Besondere daran ist, dass das Glas nicht nur das Licht schützt, sondern auch eine mechanische Funktion erfüllt, da es das gesamte System aufhängt und es der Lampe ermöglicht, sich zu drehen und das Licht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Das Glas ist somit sowohl Material als auch Funktion. Durch das transparente Glas sehen wir das Innere der Lampe, das aus zwei Profilen besteht: eines enthält die Lichtquelle und das andere fungiert als Parabel und projiziert ein klares, intensives Licht.

    Dieses System ermöglicht es, Lichtstrukturen zusammenzustellen und eine Reihe von Lampen mithilfe verschiedener Montage- und Aufhängezubehörteile zu verbinden. In der Pendelversion wird jede Fris-Einheit von einem Riemen getragen, sodass mehrere horizontal, in Reihe, übereinander oder senkrecht angebracht werden können, wodurch Lichtkreuzungen entstehen. Sie können auch separat als einzelne Lampe funktionieren. Die andere Version kann an der Decke oder an der Wand befestigt werden. Die Pendelversion ist in drei Längen von 80, 155 cm und 215 cm erhältlich und die Version für Decke oder Wand ist in drei weiteren Längen von 80, 155 und 215 cm erhältlich. Es gibt auch eine technischere Version, bei der das Licht in Zellen mit unabhängigen Linsen verteilt wird und ein UGR von unter 19 erreicht wird.

    Fris bietet ein äußerst vielseitiges und funktionales Design für die präzise Beleuchtung von Projekten aller Art. Ein ausgeklügeltes System, das sich mutig einem bisher ungelösten Problem stellt: eine Reihe von Lampen zu haben, bei denen jede das Licht individuell lenkt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFris
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit