Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C
Ringo C

    Ringo C

    Google-Übersetzung,

    Die Ringo-Kollektion zeichnet sich vor allem durch ein mutiges Design aus: eine große Pendel- oder Deckenleuchte, die eher das Material als die Form betont.

    Im Grunde genommen handelt es sich um eine geometrische Grundform, doch das Material ist verblüffend: Es ähnelt einem Eisblock und wirkt gleichzeitig massiv und schwerelos. Der Designer Joan Gaspar verwendete transparentes Polycarbonat, um optische Reflexionen zu erzeugen, die den Eindruck eines organischen, aus Glas gefertigten Designs erwecken.

    Seine Größe entspricht seiner Funktion: Es wurde für die Beleuchtung großer und hoher Räume konzipiert, wie sie in modernen Architekturprojekten – von Hotels bis hin zu Objekten – benötigt werden, wo viel Licht erforderlich ist. Dank seiner Transparenz fügt es sich harmonisch in den Raum ein, auch bei wiederholter Verwendung. Ein innovatives Designkonzept: Der Schirm verteilt und reguliert das direkte Licht gleichmäßig und gibt gleichzeitig Einblick in das Geschehen im Inneren.

    Ringo inszeniert einen Dialog zwischen Licht und Materie. Ausgeschaltet ist es ein kraftvolles Objekt mit starker Präsenz; eingeschaltet definiert seine Transparenz sein Volumen und filtert das Licht. Ein Wechselspiel der Gegensätze, in dem das Licht das Material weniger dicht und sein Design schwerelos erscheinen lässt.

    Erhältlich als Deckenleuchte (mit fester Stange oder zum Einbau) und als Pendelleuchte, in zwei Längen (70 und 90 cm) und vier Ausführungen: Grün, Rosé, Rauchgrau und Dunkelrauchgrau. Verlängerungsstangen (40 und 60 cm) ermöglichen die Vergrößerung der Abhänglänge bei gleichbleibender Stange. Zudem stehen drei Farbtemperaturen zur Auswahl: 27 K, 30 K und 40 K.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerringo-c
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeIndoor Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-25
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen