Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG 2000 Bodendurchlass | Novo | mit Folienflansch
KG 2000 Bodendurchlass | Novo | mit Folienflansch
    MASTERTEC

    KG 2000 Bodendurchlass | Novo | mit Folienflansch

    KG 2000 Bodenplattendurchführung mit Novo Wassersperre, Folienflansch und einseitiger Muffe

    verfügbar in Revit 2022-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Korpus: PVC-U (Vollwandrohr) | Wassersperre: TPE

      Verfügbare Innendurchmesser:

      110 mm & 125 mm

      Länge:

      500 mm

      Varianten (Ø KG-Rohr / Länge):

      • Art.-Nr. 080992: Ø 110 mm / 500 mm ohne Deckel
      • Art.-Nr. 080992D: Ø 110 mm / 500 mm mit Deckel
      • Art.-Nr. 080994: Ø 125 mm / 500 mm ohne Deckel
      • Art.-Nr. 080994D: Ø 125 mm / 500 mm mit Deckel

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbdl-novo-kg-2000-ffl
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit