Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DURO Plus Futterrohr
DURO Plus Futterrohr
DURO Plus Futterrohr
DURO Plus Futterrohr
    MASTERTEC

    DURO Plus Futterrohr

    DURO Plus sind hochdruckbeständige Futterrohre für die sichere und dauerhafte Durchleitung von Rohren und Leitungen in Gebäude. Werkseitig werden die Futterrohre mit einem Kragen versehen, der einem Wasserdruck bis 7 bar standhält.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Rohr: PVC | Wassersperre TPE

      Verfügbare Innendurchmesser:

      50-300 mm

      Verfügbar Längen:

      200-1200 mm

      Varianten (Ø Innendurchmesser / Länge):

      Die spezifischen Artikelnummern und Längen finden Sie im Revit Family Type Catalog im Download-Bereich.

      Bitte wählen Sie Ihre Einbausituation, abgesehen davon sind beide Revit Modelle inhaltsgleich
      :

      • DURO PLUS Bodenplatte

        Revit Modell Nr. 1

        • Art.-Nr. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
      • DURO PLUS Wand

        Revit Modell Nr. 2

        • Art.-Nr. 090010 - 090043: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090050 - 090083: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090110 - 090143: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090150 - 090183: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090210 - 090243: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090250 - 090283: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090310 - 090343: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-Nr. 090350 - 090383: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerduro-plus
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Druckwasserdichte Hauseinführungen