Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ FR | Base
    MASTERTEC

    KG 2000 Rohrdurchführung | Typ FR | Base

    DN 110 Wandstärke 200 mm

    Polypropylen, Typ Fließrichtung, mit Wassersperre und Muffenring, auf Wandstärke zugeschnitten, Prüfung MFPA Leipzig

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material: Korpus: PVC-U (Vollwandrohr) | Wassersperre: TPE

      Innendurchmesser Ø 125-200 mm

      Varianten (Ø Durchmesser / Länge ):

      • Art.-Nr. 080820: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 080825: Ø 110 mm / 240 mm

      • Art.-Nr. 080855: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 080860: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-Nr. 080890: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 080895: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 080905: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 080915: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 080920: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-Nr. 080923: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 080925: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 080933: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 080935: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 080945: Ø 200 mm / 400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkg-2000-rdf-fr-base
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit