Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ DM | Novo
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ DM | Novo
KG 2000 Rohrdurchführung | Typ DM | Novo
    MASTERTEC

    KG 2000 Rohrdurchführung | Typ DM | Novo

    Das Rohrdurchführungssystem mit Novo Wassersperre Typ DoppelMuffe DoppelWand ist speziell für den Einsatz in Doppelwandelementen konzipiert. Die Wassersperren im Randbereich verhindern bereits in den Außenschalen eine Wasserumläufigkeit der Rohrdurchführung. Die mittig aufgebrachte Wassersperre dichtet zusätzlich im Kernbeton ab.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material:

      Korpus: PVC-U (Vollwandrohr) | Wassersperre: TPE

      Verfügbare Innendurchmesser:

      110-125 mm

      für Wandstärken:

      240-400 mm

      Varianten (Ø Durchmesser/ Länge):

      • Art.-Nr. 080800: Ø 110 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 080801: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-Nr.080802: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 080803: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 080804: Ø 110 mm / 400 mm
      • Art.-Nr. 080805: Ø 125 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 080806: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 080807: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 080808: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 080809: Ø 125 mm / 400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkg-2000-rdf-novo
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-20
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit