Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Base
KG Rohrdurchführung | Typ FR | Base
    MASTERTEC

    KG Rohrdurchführung | Typ FR | Base

    Der Typ Fließrichtung erlaubt die Beibehaltung der Fließrichtung des Wassers.

    verfügbar in Revit 2023-2027 und als IFC

    Spezifikation
    • Material: corpus: Korpus: PVC-U (Vollwandrohr) | Wassersperre: TPE

      Innendurchmesser Ø 110-200 mm

      Varianten (Ø Durchmesser / Länge):

      • Art.-Nr. 090710: Ø 110 mm / 180 mm
      • Art.-Nr. 090713: Ø 110 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 090716: Ø 110mm / 240 mm

      • Art.-Nr. 090731: Ø 125 mm / 180 mm
      • Art.-Nr. 090734: Ø 125 mm / 200 mm
      • Art.-Nr. 090737: Ø 125 mm / 240 mm

      • Art.-Nr. 090758: Ø 160 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 090761: Ø 160 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 090764: Ø 160 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 090770: Ø 160 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 090773: Ø 160 mm / 400 mm

      • Art.-Nr. 090779: Ø 200 mm / 240 mm
      • Art.-Nr. 090782: Ø 200 mm / 250 mm
      • Art.-Nr. 090785: Ø 200 mm / 300 mm
      • Art.-Nr. 090788: Ø 200 mm / 365 mm
      • Art.-Nr. 090791: Ø 200 mm / 400 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkg-rdf-fr-base
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-24
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Abschottungssysteme
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit